Centroamérica - Español

Philips CorePro, LED, Luminaria para pared, Solo red eléctrica, 40 W, 100-175, EX39, 5000 K, 6000 lm, 50000 hora(s)

40WP/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1

Descripción del producto

CorePro, LED, Luminaria para pared, Solo red eléctrica, 40 W, EX39, 5000 K, 6000 lm, 50000 hora(s), 150.00 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929003000204

Especificaciones

Tapa-base
EX39
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003000204 es_PA pdf 611.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003000204_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003000204_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 40WP/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1 IES 30.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929003065204 pdf 722.6 kB