Philips MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, HPS 250W, MH 320W, EX39, 4000 K, 18000 lm, 50000 hora(s)

115CC/MAS/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1

Descripción del producto

MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, EX39, 4000 K, 18000 lm, 50000 hora(s), 156 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929003507004

Especificaciones

Tapa-base
EX39
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003507004 es_PA pdf 581.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003507004_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003507004_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 115CC/MAS/840/LS EX39 G2 BB 277-480V 3/1 ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929002996804 pdf 698.9 kB