Philips CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, HPS 175W, MH 250W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s)

63CC/MAS/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1

Descripción del producto

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s), 124.00 lm/W, Plástico

Código de pedido: 929003065504

Especificaciones

Tapa-base
EX39
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003065504 es_PA pdf 578.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003065504_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003065504_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 63CC/MAS/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1 IES 15.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929003065204 pdf 722.6 kB