Centroamérica - Español

Philips LED, Corncob, Solo red eléctrica, 27 W, 18 W, 12 W, HPS 100/70W, MH 70/50W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 3800 lm, 50000 hora(s)

27-18-12CC/COR/3PW/3CCT/E26 BB 6/1

Descripción del producto

LED, Corncob, Solo red eléctrica, 27 W, 18 W, 12 W, E26, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 3800 lm, 50000 hora(s), 140 lm/W, RG1

Código de pedido: 929004258004

Especificaciones

Tapa-base
E26
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004258004 es_PA pdf 557.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004258004_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004258004_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 27-18-12CC/COR/3PW/3CCT/E26 BB 6/1 ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-Corn-cobs-COMF-7404056-Ref-929004258104 pdf 677.3 kB