Philips PL-L

Los reemplazos LED más avanzados para lámparas PL-L fluorescentes compactas con base 2G11

Productos

16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1
16.5PL-L/COR/22-830/IF22/P/4P/DIM 10/1
929001893504
16.5PL-L/COR/22-835/IF22/P/4P/DIM 10/1
16.5PL-L/COR/22-835/IF22/P/4P/DIM 10/1
929001893604
16.5PL-L/COR/22-840/IF23/P/4P/DIM 10/1
16.5PL-L/COR/22-840/IF23/P/4P/DIM 10/1
929001893704
17PL-L/COR/22-830/MF22/G/4P 10/1
17PL-L/COR/22-830/MF22/G/4P 10/1
929003097504
17PL-L/COR/22-835/MF22/G/4P 10/1
17PL-L/COR/22-835/MF22/G/4P 10/1
929003097604
17PL-L/COR/22-840/MF22/G/4P 10/1
17PL-L/COR/22-840/MF22/G/4P 10/1
929003097704

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CorePro LED PLL es la solución de mejora de lámparas ideal para luces empotradas descendentes y luminarias en una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Ofrece una lámpara LED InstanFit (UL tipo A) y MainsFit (UL tipo B) con una amplia gama de temperaturas de color. Integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional para ofrecer excelentes ahorros de energía durante una vida útil que es el doble de larga que las alternativas fluorescentes.

Ventajas

  • Minimiza los costos totales de iluminación

  • Ofrece una actualización más económica y sencilla a la tecnología de iluminación LED

Características

  • Gran eficiencia energética, ahorros de energía de más del 40 %

  • Vida útil prolongada con colores superiores y mantenimiento lumínico

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Residencial

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-L es_PA pdf 351.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-L
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-PL-L
Diversos activos - Software Plugins