Philips CorePro, LED, PL-L, 564 mm, 16.5 W, 3500 K, 2200 lm, 50000 hora(s)

16.5PL-L/COR/22-835/IF22/P/4P/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, 564 mm, 16.5 W, 3500 K, 2200 lm, 50000 hora(s), 133.00 lm/W, 2G11, Plástico

Código de pedido: 929001893604

Especificaciones

Tapa-base
2G11
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001893604 es_PA pdf 782.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001893604_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001893604_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 16.5PL-L/COR/22-835/IF22/P/4P/DIM 10/1 ies 42.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-PL-L-COMF-7403998-Ref-929001893704 pdf 663.6 kB