Philips CorePro, LED, PL-L, 311 mm, 10 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1150 lm, 1150 lm, 50000 hora(s)

10PL-L/COR/24-5CCT/MF11/G/4P 10/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, 311 mm, 10 W, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1100 lm, 1100 lm, 1100 lm, 1150 lm, 1150 lm, 50000 hora(s), 115 lm/W, 2G11, Cristal

Código de pedido: 929004602504

Especificaciones

Tapa-base
2G11
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004602504 es_PA pdf 640.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004602504_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004602504_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 10PL-L/COR/24-5CCT/MF11/G/4P 10/1 IES 1.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-16PL-L-COR-36-5CCT-MF20-G-4P-10-1-COMF-7403998-Ref-929004602604 pdf 664.3 kB