Philips DynaVision Programmable Xtreme para SON

Los controladores Xtreme brindan los máximos ahorros de energía

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Controladores electrónicos flexibles y de gran fiabilidad para lámparas SON; diseñados para ahorrar en energía mediante los controles integrados y reducir los costos de mantenimiento gracias a la vida útil de 80,000 horas y la protección contra rayos integrada. La familia de productos DynaVision Programmable es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de la iluminación.

Ventajas

  • Permite comunicación en 2 sentidos con la red de iluminación (mediante DALI)

  • Ahorro de energía hasta del 40 % gracias a las opciones de regulación de intensidad integradas y una eficacia muy alta del controlador muy alta

Características

  • Programable por medio de la interfaz digital estándar (DALI) y controlable mediante el protocolo DALI

  • Presenta varias opciones de control (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Emisión de luz constante [CLO], Emisión de luz ajustable [ALO])

Aplicaciones

  • Iluminación de caminos/autopistas
  • Iluminación residencial
  • Embellecimiento de la ciudad

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme para SON es_PA pdf 603.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme para SON
Diversos activos - Visuals