Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Descripción del producto

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Código de pedido: 21991000
Código de pedido completo: 871829121991000

Especificaciones

Voltaje de entrada
208-240-277 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Factor de potencia con carga del 50 % (mín.)
0.98
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0.7 mA
Ancho de corriente de irrupción
4 ms
Corriente de entrada (nominal)
1.32 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)
4 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
11
Protección contra sobretensión (común/diferencial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700676766 es_PA pdf 471.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700676766_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Diversos activos - Visuals