Philips HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V

Descripción del producto

Philips HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V

Código de pedido: 21226300
Código de pedido completo: 871829121226300

Especificaciones

Voltaje de entrada
208-240-277 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0.7 mA
Ancho de corriente de irrupción
0.47 ms
Corriente de entrada (nominal)
0.77 A
Pico de corriente de irrupción (nominal)
52 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
5
Protección contra sobretensión (común/diferencial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700678866 es_PA pdf 213.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700678866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700678866_EU
Diversos activos - Visuals