Philips Línea troncal CoreLine gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
Descripción del producto
L3400 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 5 polos
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 2 unidades
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años