Philips Línea troncal CoreLine gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Descripción del producto
L1700 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años