Philips TrueFashion EM

Pequeño en tamaño, grande en calidad

Productos

ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
911401542646
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
911401542946
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
911401543146
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
911401543246
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK
911401543446
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH
911401543546
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK
911401543646
ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH
911401544346

Información de la familia de productos

Descripción

TrueFashion es la línea de proyectores LED creada para responder a las necesidades de miniaturización y presentación visual de los comercios más exigentes. Sus spots miniaturizados, con detalles finos y un diseño contemporáneo, se integran de manera perfecta en la arquitectura del local, logrando una estética elegante, discreta y totalmente personalizada. Gracias a su tecnología óptica innovadora OptiAccent (FPO), TrueFashion ofrece un efecto de acentuación de alta calidad, con un haz de mayor intensidad central y sin derrame de luz, maximizando el contraste y potenciando el impacto visual sobre los productos. En aplicaciones exigentes como narrow spot (12D) y spot (18D), la diferencia respecto a sistemas ópticos tradicionales Chip-on-Board con reflector es tan marcada que se percibe como la noche y el día. La tecnología OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo hasta cinco veces, brindando un confort visual superior, clave para crear experiencias de compra más atractivas y envolventes. Además, TrueFashion cuida cada detalle del espectro lumínico: los Philips LED flavors especialmente desarrollados realzan la saturación de los colores y la pureza de los tonos blancos, ofreciendo una fidelidad cromática excepcional con CRI superior a 90. TrueFashion garantiza una experiencia de iluminación superior, resaltando productos, realzando texturas y elevando la atmósfera de cualquier espacio de retail.

Ventajas

  • Efecto de acentuación de alto impacto y gran dramatismo

  • Instalación discreta y flexible

Características

  • Diseño discreto en blanco y negro con diámetro de 66 mm para la versión Mini y 80 mm para la Compact

  • Tecnología de lente OptiAccent (FPO), maximizando la intensidad central (hasta +40%). Ofrece una acentuación de alto contraste (disponible en Compact).

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas de moda
  • Centro comercial
  • Alimentos y grandes almacenes

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe instalarse fuera del alcance de la mano.

  • La instalación y el desmontaje deben ser realizados por un electricista calificado, y el cableado debe cumplir con las reglamentaciones eléctricas IEE vigentes o con los requerimientos nacionales aplicables.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueFashion EM es_AR pdf 751.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueFashion EM
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueFashion EM
Diversos activos - Software Plugins