Philips GreenUp Magnetic Flex

Flexible, integral y confiable

Productos

ST307M GD P15 940 PSU-E MB
ST307M GD P15 940 PSU-E MB
911401548232
ST307M ST P9 940 PSU-E MB
ST307M ST P9 940 PSU-E MB
911401548332
ST307M GL P15 940 PSU-E OP
ST307M GL P15 940 PSU-E OP
911401548432
ST307M TG P15 940 PSU-E MB
ST307M TG P15 940 PSU-E MB
911401548632
ST307M ST P9 940 PSU-E WB
ST307M ST P9 940 PSU-E WB
911401554602
ST307M GD P8 930 PSU-E MB
ST307M GD P8 930 PSU-E MB
911401554702
ST307M GD P15 930 PSU-E MB
ST307M GD P15 930 PSU-E MB
911401554802
ST307M GD P8 940 PSU-E MB
ST307M GD P8 940 PSU-E MB
911401554902

Información de la familia de productos

Descripción

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

Ventajas

  • Fácil y flexible para la instalación y la implementación.

  • Ofertas integrales para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones.

Características

  • Diversidades de productos con diseño magnético, que incluyen foco, proyección, suspensión, rejilla y rejilla inclinable.

  • Disponibilidad de múltiples controles que incluyen encendido/apagado y 1-10 V.

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Moda

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenUp Magnetic Flex es_AR pdf 721.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenUp Magnetic Flex
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenUp Magnetic Flex
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenUp Magnetic Flex zip 236.7 kB