Argentina - Español

Philips GreenSpace para montaje sobre superficie

Un nuevo estándar en empotrables LED de montaje sobre superficie

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El empotrable LED de montaje en superficie Philips GreenSpace ofrece una alternativa LED superior que es hasta un 66 % más eficaz desde el punto de vista energético que las modernizaciones de focos empotrables convencionales. Al integrarse a la perfección en su entorno, el empotrable LED montado en superficie GreenSpace imita la forma de las luces descendentes empotrables convencionales sin altos costos de energía y mantenimiento asociados. El empotrable LED de montaje en superficie Philips GreenSpace también es ideal para todas las aplicaciones de iluminación comercial, así como para espacios públicos interiores donde el espacio en el techo es limitado.

Ventajas

  • Flujo luminoso: distinto flujo de lúmenes en diferentes tamaños y alturas de montaje con opciones de 1 000 lm, 2 000 lm, 3 800 lm y 6 600 lm.

  • Rendimiento de luz superior: los colores se reproducen con precisión (CRI>80) y alta eficacia del sistema (100 lm/w)

Características

  • Eficacia del sistema: 100 lm/W, ahorro de energía hasta de un 66 % en comparación con las luces empotrables convencionales

  • Rendimiento confiable: vida útil de 50,000 horas (L70B50 a temperatura ambiente de 25 °C)

Aplicaciones

  • Centro comercial
  • Vestíbulos de estaciones
  • Cubierta
  • Área pública de aeropuertos
  • Área pública de estadios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace para montaje sobre superficie es_AR pdf 385.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace para montaje sobre superficie
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace para montaje sobre superficie
Diversos activos - Software Plugins