Argentina - Español

Philips SlimBalance G3

Flexible y elegante

Productos

SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU
SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU
911401534642
SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU
SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU
911401534842

Información de la familia de productos

Descripción

SlimBalance G3 SP570P es una opción de iluminación lineal flexible para oficinas que se adapta perfectamente a diversos espacios, como espacios de oficina y educativas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con anchos de 35/60/90/120 mm y longitudes de 600/1200/1500 mm, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones. Sus formas geométricas contribuyen a crear espacios diferenciados y únicos. Gracias a su diseño especialmente pensado, garantiza una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Además, para ciertos modelos, está disponible la opción UGR19 mediante una solución personalizada a fin de brindar un ambiente de oficina con un confort visual mejorado.

Ventajas

  • Alto lm/W ofrece un mejor ahorro energético

  • Ancho flexible que ofrece la posibilidad de adaptarse a diversos espacios de cielo

Características

  • Eficiencia del sistema: máx. 130 lm/W

  • Ancho del producto con opciones de 35/60/90/120 mm

Aplicaciones

  • Oficina de planta abierta
  • Área pública de interior
  • Sala de reuniones/capacitaciones
  • Biblioteca

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 es_AR pdf 417.1 kB
Instrucciones de instalación
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-SlimBalance G3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SlimBalance G3
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
SlimBalance G3 zip 428.1 kB
Familia IES Colección
SlimBalance G3 zip 789.3 kB