Pro de doble cabezal de iluminación de emergencia independiente de 3 horas
La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una gran preocupación para ellos. El Pro EM120C de doble cabezal de emergencia ofrece una solución fácil para iluminación de emergencia independiente, con modo no mantenido y función de autoprueba. La batería de litio (LiFePO₄) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de manera más amigable con el bienestar y puede reciclarse.
Una solución de mayor bienestar en comparación con productos de níquel, ya que estas baterías se pueden reciclar
El tipo de batería basada en litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.
Hasta 1300lm/IP65/IK07
Factor de forma industrial para ROBUSTEZ