Philips GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3: un listón impermeable de alto rendimiento y ahorro de energía

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.

Ventajas

  • Excelente ahorro de energía

  • Opción fiable, fácil de mantener y larga vida útil.

Características

  • Hasta 181 lm/W (HE) y 160 lm/W (general)

  • 100,000 horas L70B50 a 25°C

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Depósitos

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP65.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof G3 es_AR pdf 4.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof G3
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Waterproof G3
Diversos activos - Software Plugins