Philips PowerBalance G4

Cree comodidad y satisfacción para su oficina

Productos

RC650B LED40S840 PSD W30L120
RC650B LED40S840 PSD W30L120
911401549161

Información de la familia de productos

Descripción

PowerBalance G4 (gama RC650) es una familia completa de iluminación para oficinas que crea un entorno moderno, flexible y cómodo que promueve la creatividad y la innovación. Ofrece múltiples opciones de control (Interact Office, Interact Pro, POE) para que su oficina sea energéticamente eficiente y fácil de administrar.

Ventajas

  • Diseño de perspectiva agradable y creativo para adaptarse a diferentes entornos de aplicaciones de oficina

  • Múltiples interfaces de control para adaptarse a soluciones de iluminación de oficinas de alta gama

Características

  • Alta eficacia energética a 136 lm/w

  • CRI90: conformidad con WELL

Aplicaciones

  • Iluminación de oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PowerBalance G4 es_AR pdf 200.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-PowerBalance G4
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-PowerBalance G4
Diversos activos - Software Plugins