Argentina - Español

Philips Aura

Un troffer más allá de la comodidad visual

Productos

RC430V LED37/840 W303L1210 PSU OC UVG
RC430V LED37/840 W303L1210 PSU OC UVG
911401581345
RC430V LED35/865 W603L603 PSU OC UVG
RC430V LED35/865 W603L603 PSU OC UVG
911401581545
RC430V LED35/850 W603L603 PSU OC UVG
RC430V LED35/850 W603L603 PSU OC UVG
911401581645
RC430V LED35/840 W603L603 PSU OC UVG
RC430V LED35/840 W603L603 PSU OC UVG
911401581745
RC430V LED33/830 W603L603 PSU OC UVG
RC430V LED33/830 W603L603 PSU OC UVG
911401581845
RC430V LED38/865 W603L603 PSU OC
RC430V LED38/865 W603L603 PSU OC
911401593745
RC430V LED38/850 W603L603 PSU OC
RC430V LED38/850 W603L603 PSU OC
911401593845
RC430V LED38/840 W603L603 PSU OC
RC430V LED38/840 W603L603 PSU OC
911401593945

Información de la familia de productos

Descripción

Como un innovador troffer, CoreView Pro RC430V utiliza emisión de luz indirecta y directa para alcanzar UGR19 sin recurrir a placas de control de deslumbramiento grandes y pesadas. El módulo central se puede reemplazar fácilmente para su futuro mantenimiento. La luz del módulo de luz central se puede controlar por separado para adaptarse a múltiples aplicaciones. La tecnología BioUp proporciona un mejor bienestar para las personas en ambientes interiores.

Ventajas

  • Aspecto delgado y sensación atractiva

  • Fácil mantenimiento en el sitio

Características

  • Diseño único del módulo de luz con luz indirecta y directa para alcanzar UGR19

  • Módulo de luz reemplazable

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Sala de reuniones
  • Centros de salud

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Aura es_AR pdf 617.9 kB
Instrucciones de instalación
CoreView Pro pdf 3.3 MB
Instrucciones de instalación
Aura RC430 pdf 3.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Aura
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
Aura RC430 zip 1.7 MB
Familia IES Colección
CoreView Pro zip 531.2 kB