Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Descripción del producto

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Simétrico de 110°, Mate, IP20 | Protección para los dedos

Código de pedido: 911401801188
Código de pedido completo: 872110331814599

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401801188 es_AR pdf 247.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401801188_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401801188_EU
Diversos activos - Visuals