Argentina - Español

Philips Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 SF SQ LED 2000 40K 24W 11" WV

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 929002636501
Código de pedido completo: 871869974919400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002636501 es_AR pdf 510.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002636501_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002636501_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 SF SQ LED 2000 40K 24W 11" WV ies 1.5 kB