Argentina - Español

Philips Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 SF RD LED 2000 65K 24W 11" WV

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 929002636301
Código de pedido completo: 871869974915600

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    12.500
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002636301 es_AR pdf 766.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002636301_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929002636301_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 SF RD LED 2000 65K 24W 11" WV ies 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB