Argentina - Español

Philips Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 929002322601
Código de pedido completo: 871869973430500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12.500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002322601 es_AR pdf 539.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002322601_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002322601_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-DL252-G2-DL252-Ref-929002345701 pdf 746.1 kB