Descripción del producto
Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos