Philips LuxSpace cuadrado, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20
DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH
Descripción del producto
Downlight, 200x200 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, Comunicación de luz visible, 2500 lm, 14.4 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector a presión y con sistema contra tirones
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años