Argentina - Español

Philips LuxSpace cuadrado, empotrado, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Descripción del producto

Downlight, 200x200 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, Comunicación de luz visible, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector a presión y con sistema contra tirones

Código de pedido: 910505100950
Código de pedido completo: 871869997079600

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrado
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100950 es_AR pdf 459.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100950_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100950_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Archivo Revit
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100950 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT