Philips LED empotrable Latam, 6.2 W, 550 lm, 6500 K, Haz de luz estrecho, Blanco

SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV

Descripción del producto

Plástico, Blanco, Fuente de alimentación, 550 lm, 6.2 W, 88 lm/W, 6500 K, ((, 0.312, 0.328)) 6SDCM, Haz de luz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad II, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 929002655601
Código de pedido completo: 871951433231700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Ciclo del interruptor
7.500
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002655601 es_AR pdf 259.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 3.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002655601_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002655601_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV ies 1.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-POMERON-SL252-7W-SL252-Ref-929004114901 pdf 883.5 kB