Philips GreenSpace G6

GreenSpace G6: Luces LED de baja energía con alto confort visual

Productos

DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE
DN391B LED14/865 P12PSD D100 AL GMG2HE
911401577944
DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE
DN391B LED14/840 P12PSD D100 AL GMG2HE
911401578044
DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE
DN391B LED14/830 P12PSD D100 AL GMG2HE
911401578144
DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE
DN391B LED12/865 P10PSD D100 AL GMG2HE
911401579144

Información de la familia de productos

Descripción

Philips GreenSpace G6 se basa en la reputación de la familia GreenSpace por su excelente rendimiento, consumo de energía extremadamente bajo y alto confort visual. Esta próxima generación de luces empotradas LED confiables viene en un diseño muy compacto con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor profundidad del reflector para resaltar los detalles más pequeños. GreenSpace G6 es también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta luz descendente LED de bajo consumo está disponible en una amplia gama de configuraciones de 600 a 3550 lúmenes, con la opción de elegir variantes fijas, regulables o Interact Ready. Esto convierte a GreenSpace G6 en la solución perfecta para "mezclar y combinar" para aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes ambientes de iluminación, con una apariencia y sensación de luminaria cohesiva.

Ventajas

  • LED de bajo consumo Diseño compacto Confort visual Opción de reflector facetado brillante (UGR19) o blanco mate Calidad y fiabilidad LED duraderas

Características

  • Alta eficacia del sistema: promedio de 120 lm/W Arquitectura empotrada profunda con mayor profundidad de reflector Área de instalación espaciosa con ancho de llanta estrecho mejorado 50.000 horas de vida @L80/B50 Ta 25°C Compatible con DALI e Interact inalámbrico

Aplicaciones

  • Oficinas
  • tiendas minoristas
  • Hotelería
  • otras posibles áreas abiertas interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace G6 es_AR pdf 769.7 kB
Instrucciones de instalación
GreenSpace G6 pdf 725.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace G6
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
GreenSpace G6 Revit zip 1.5 MB

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace G6
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenSpace G6 zip 291.7 kB
Familia IES Colección
GreenSpace G6 zip 161.2 kB