¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Philips GreenSpace Flex Luna, 5.9 W, 930 blanco cálido, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras
Philips GreenSpace Flex Luna, 5.9 W, 930 blanco cálido, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras
Código de pedido: 911401500246
Especificaciones
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Nivel
Rendimiento
Flujo luminoso
540 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
92 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
92
Color de la fuente de luz
930 blanco cálido
Clasificación de brillo unificada CEN
16
Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 or 60 Hz
Consumo de energía
5,9 W
Factor de potencia (fracción)
0.9
Conexión
Cables y guías flotantes
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)
75
Clase de protección IEC
Clase de seguridad II
Regulable
-
Interfaz de control
-
Material de la carcasa
Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico
Policarbonato
Color de la carcasa
Negro
Acabado de cubierta/lente óptico
Óptica estructurada
Código de protección de ingreso
IP20/54 [Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]