Philips GreenUp Highbay DALI BY420P

Solución industrial competitiva con excelente aspecto y sensación

Productos

BY420P LED210/CW PSD WB
BY420P LED210/CW PSD WB
824110215331
BY420P LED210/NW PSD WB
BY420P LED210/NW PSD WB
824110215332

Información de la familia de productos

Descripción

GreenUp Highbay DALI se esfuerza continuamente por un mejor equilibrio entre coste y rendimiento. Esta luminaria ofrece especificaciones excelentes, con calidad y fiabilidad a largo plazo, cubriendo la mayoría de las aplicaciones industriales.

Ventajas

  • Ahorros de energía significativos

  • Instalación mejorada y más fácil

Características

  • Vida útil de 50.000 horas

  • Alta eficacia de 140 lm/W

Aplicaciones

  • Áreas de fabricación
  • Centros de logística y almacenamiento
  • Salas de exposiciones e instalaciones con techos altos

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales.

  • Corte la corriente eléctrica antes de la inspección, instalación o desinstalación de la luminaria.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenUp Highbay DALI BY420P es_AR pdf 310.0 kB
Instrucciones de instalación
GreenUp Highbay DALI pdf 2.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenUp Highbay DALI BY420P
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenUp Highbay DALI BY420P
Diversos activos - Software Plugins