Philips GreenPerform Highbay Rectangular

GreenPerform Highbay: una campana de tecnología LED versátil, diseñada para un rendimiento optimizado.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El GreenPerform Highbay Rectangular continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de previsión y rendimiento confiables. No solo ofrece control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con su diseño óptico optimizado, sino que también promete una eficacia del sistema líder, dimensiones compactas y calidad prolongada a largo plazo. Optimizado para casi todas las aplicaciones industriales, también es totalmente compatible con el software de IoT, como el sistema escalable Interact.

Ventajas

  • Excelente ahorro de energía

  • Calidad y fiabilidad a largo plazo

Características

  • Eficacia del sistema hasta 156 lm/W

  • Vida útil de 75 000 horas (L70B50) a una temperatura de 35 °C

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Fábricas
  • Centros de distribución
  • Salas de exposición

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Highbay Rectangular es_AR pdf 925.2 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Highbay Rectangular pdf 1.9 MB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Highbay Rectangular pdf 1.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Highbay Rectangular
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
GreenPerform Highbay Rectangular zip 4.6 MB

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Highbay Rectangular
Diversos activos - Software Plugins