Philips GreenPerform Highbay G5

Philips GreenPerform Highbay G5: una campana de tecnología LED versátil, con un rendimiento optimizado y un sistema de control preparado para el futuro

Productos

BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA
BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA
911401535545
BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA
BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA
911401535645
BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA
BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA
911401535745
BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA
BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA
911401535845
BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA
BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA
911401535945
BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA
BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA
911401536045
BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA
BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA
911401536145
BY698P G5 LED200/CW PSU NB LA
BY698P G5 LED200/CW PSU NB LA
911401536245

Información de la familia de productos

Descripción

La campana GreenPerform Highbay G5 continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de rendimiento confiables. No solo ofrece una eficacia del sistema líder y calidad prolongada a largo plazo, sino que promete control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con sus dimensiones compactas. GreenPerform Highbay G5 también es totalmente compatible con el software de IoT, como Interact, que es un sistema de control escalable y preparado para el futuro. La familia también cuenta con una serie que admite aplicaciones de cámaras frigoríficas con 100 % de humedad y sin condensación. Todos los beneficios hacen que esta familia sólida, optimizada y versátil sea adecuada para casi todas las aplicaciones industriales.

Ventajas

  • Excelente ahorro de energía

  • Calidad y confiabilidad a largo plazo

Características

  • Eficacia del sistema: 160 lm/W

  • Vida útil de 75.000 horas a una temperatura de 35 °C

Aplicaciones

  • Fábricas
  • Depósitos
  • Centro de logística
  • Salas de exposición

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Highbay G5 es_AR pdf 1.1 MB
Instrucciones de instalación
GreenPerform Highbay G5 pdf 2.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Highbay G5
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
GreenPerform Highbay G5 Revit zip 10.8 MB

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Highbay G5
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform Highbay G5 zip 318.0 kB
Familia IES Colección
GreenPerform Highbay zip 173.6 kB