Philips GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2: Una versátil luminaria LED de alta bahía con conectividad preparada para el futuro y opciones ultraeficientes

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform Elite Highbay G2 es la última innovación en nuestra exitosa gama de luminarias Highbay para techos altos y aplicaciones industriales. GreenPerform Elite Highbay G2 mejora la carcasa única sin aletas y el diseño de óptica plana de las versiones anteriores de la luminaria. Su estética limpia y atractiva funciona perfectamente en aplicaciones industriales, así como en aplicaciones de techos altos en aeropuertos, vestíbulos y otras áreas interiores. Esta versátil luminaria ofrece una gran cantidad de características prácticas, que incluyen una gran calidad de luz, un ahorro de energía excepcional, una larga vida útil a un precio asequible y una amplia variedad de ópticas y paquetes de lúmenes. GreenPerform Elite Highbay G2 también ofrece opciones de conectividad avanzada con sistemas basados en Internet de las cosas y aplicaciones de software, incluyendo Interact Pro. Si estás buscando una solución robusta, confiable, que se ajuste y se olvide con ventajas de conectividad, GreenPerform Elite Highbay G2 es la opción inteligente.

Ventajas

  • Estética única con calidad de luz superior

  • Robusto y confiable, con una larga vida útil

Características

  • Las versiones ultraeficientes ofrecen una eficacia de 190 lm/W y hasta 200 lm/W según la configuración opcional.

  • Larga vida útil de 100.000 horas (L70B50 @Ta 35⁰C)

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Fábricas
  • Procesamiento de alimentos
  • Aeropuertos
  • Vestíbulos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform Elite Highbay G2 es_AR pdf 597.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform Elite Highbay G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform Elite Highbay G2
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform Elite Highbay G2 zip 141.7 kB