Argentina - Español

Philips Regleta CoreLine

Instala inteligentemente, termina más rápido. Elige confiabilidad y rendimiento duradero

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine Batten cumple con la promesa de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Gracias a su diseño eficiente, la instalación es rápida y sencilla, permitiendo la creación de líneas de luz continuas sin necesidad de accesorios adicionales. CoreLine Batten proporciona una distribución universal de la luz, apoyando una iluminación homogénea y un confort visual. También están disponibles luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, para su uso con pasarelas, sensores y software Interact.

Ventajas

  • Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos.

  • Reemplazo directo de las regletas convencionales en términos de rendimiento de la luz, duración y flexibilidad de instalación.

Características

  • Eficiencia energética y larga duración: hasta 130 lm/W y 50 000 horas L70 por vida útil.

  • Muchas opciones disponibles: L600/L1200/L1500/L1800 de hasta 10,000 lm, 3000 K y 4000 K.

Aplicaciones

  • Espacios de producción industriales, talleres e instalaciones técnicas.
  • Áreas de ensamblaje y servicios.
  • Iluminación de bovedillas.
  • Iluminación general del área.

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Regleta CoreLine es_AR pdf 455.1 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-Regleta CoreLine
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Regleta CoreLine
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB