Philips Farola solar todo en uno GreenVision

La oscilación máxima del alumbrado público solar todo en uno es de hasta 18,000 lúmenes, adecuado para aplicaciones en condiciones de alta temperatura ambiental.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

Ventajas

  • Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

  • Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el cableado

Características

  • Alta eficacia luminosa de > 180 lm/vatio para maximizar el rendimiento de la batería

  • Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia

Aplicaciones

  • Carreteras y alumbrado público
  • Iluminación perimetral
  • Parques, veredas, carriles para bicicletas
  • Centros comerciales, plazas
  • Industrias, oficinas y campus escolares
  • Áreas suburbanas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Farola solar todo en uno GreenVision es_AR pdf 343.7 kB
Instrucciones de instalación
Solar Street Lights pdf 6.1 MB
Instrucciones de instalación
Solar Street Lights pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Farola solar todo en uno GreenVision
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Farola solar todo en uno GreenVision
Diversos activos - Software Plugins