Philips UniStrip G4

UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

Productos

BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
911401780192
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
911401780312
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
911401780332
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
911401780442
BCP386 60LED 30K 24V A11 L100
BCP386 60LED 30K 24V A11 L100
911401780562
BCP386 60LED 40K 24V A11 L100
BCP386 60LED 40K 24V A11 L100
911401780582

Información de la familia de productos

Descripción

UniStrip G4 es un luminario LED de montaje en superficie, apta para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas sus necesidades, iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica la hacen ideal para iluminar fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable, y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8IDs) para ofrecer a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Ventajas

  • Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles

  • Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones

Características

  • Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W

  • Versiones con alimentación CC y CA

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajes
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Para uso en exteriores únicamente

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniStrip G4 es_AR pdf 816.1 kB
Instrucciones de instalación
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniStrip G4
Diversos activos - Visuals