Philips Montaje empotrado en pared universal

Uni Wall Mount Recessed: Urban recessed wall mount se instala en superficies, por ejemplo, garajes de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros de jardines.

Productos

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508

Información de la familia de productos

Descripción

Todas las áreas públicas buscan las soluciones de iluminación más confiables y profesionales, por ejemplo, áreas de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros en el jardín. El Philips Uni Wall Mount recessed se puede instalar fácilmente de acuerdo con cada situación para proporcionar una iluminación optimizada en los alrededores. El diseño moderno y elegante hace que el dispositivo sea adecuado para instalarlo en escenarios de renovación o instalación nueva. El Philips Uni Wall Mount recessed le permite obtener una fiabilidad excepcional y mucho más. Al igual que otras gamas de productos de Philips, el producto está diseñado bajo una variedad de estándares de calidad de Philips con una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, el Philips Uni Wall Mount recessed ofrece otra opción asequible, energéticamente eficiente y estable en la familia de dispositivos empotrados en pared.

Ventajas

  • Diseño moderno y estilizado.

  • Soporte de pared empotrado de alta potencia (12 W) con posibilidad de personalizarlo a 20 W.

Características

  • Carcasa de aluminio moldeado a presión y difusor de vidrio templado.

  • Acabado de pintura en polvo en bronce arquitectónico texturizado.

Aplicaciones

  • Pasarelas
  • Parques y plazas
  • Zonas de aparcamiento al aire libre

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Montaje empotrado en pared universal es_AR pdf 190.6 kB
Instrucciones de instalación
BWP400 pdf 4.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-Montaje empotrado en pared universal
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
BWP400 A zip 414.5 kB