Philips Aplique de pared Uni

Uni Wall Mount Sconce: la iluminación urbana ascendente y descendente para montaje en pared se instala en superficies, por ejemplo, garajes de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros de jardines.

Productos

BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401696808
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401697408

Información de la familia de productos

Descripción

Todas las áreas públicas buscan las soluciones de iluminación más confiables y profesionales, por ejemplo, áreas de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros en el jardín. El Philips Uni Wall Mount Sconce se puede instalar fácilmente de acuerdo con cada situación para proporcionar una iluminación optimizada en los alrededores. El diseño moderno y elegante hace que el dispositivo sea adecuado para instalarlo en escenarios de renovación o instalación nueva. El aplique de pared Philips Uni te ayuda a conseguir una fiabilidad extraordinaria y mucho más. Al igual que otras gamas de productos de Philips, el producto está diseñado bajo una variedad de estándares de calidad de Philips con una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, el Philips Uni Wall Mount Sconce ofrece otra opción asequible, energéticamente eficiente y estable en la familia existente de dispositivos empotrados en pared.

Ventajas

  • Diseño moderno y estilizado.

  • Varias opciones de montaje.

Características

  • Carcasa de aluminio moldeado a presión y difusor de vidrio templado.

  • Acabado de pintura en polvo en bronce arquitectónico texturizado.

Aplicaciones

  • Pasarelas
  • Parques y plazas
  • Zonas de aparcamiento al aire libre

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Aplique de pared Uni es_AR pdf 211.1 kB
Instrucciones de instalación
BWP410 pdf 4.0 MB
Instrucciones de instalación
BWP411 pdf 4.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Aplique de pared Uni
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
BWP411 20W zip 412.2 kB
Archivo Revit
BWP411 40W zip 501.0 kB
Archivo Revit
BWP410 20W zip 415.1 kB
Archivo Revit
BWP410 40W zip 408.1 kB