Philips RoadFlair Pro

Luces aerodinámicas para calles más brillantes

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los municipios valoran el ahorro de energía más que nunca, ya que las subidas de los precios de la energía ejercen una presión cada vez mayor sobre los presupuestos. El alumbrado público consume una cantidad considerable de energía, por lo que las actualizaciones a gran escala de farolas LED energéticamente eficientes son fundamentales para los esfuerzos de ahorro de costos de las ciudades. RoadFlair Pro se ha actualizado para minimizar los costos y maximizar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad. Y la mejor parte: RoadFlair Pro ofrece un diseño aerodinámico, por lo que mantiene una estética atractiva en las calles de la ciudad. Estas farolas no solo se ven bien, sino que también ofrecen un rendimiento excelente La tecnología preparada para el futuro se combina con alta eficacia (160 lm/W y 200 lm/W), diseño innovador y conectividad inteligente en una luz que hace que su calle se vea más brillante y mejor.

Ventajas

  • Gran eficacia

  • Diseño atractivo y sostenible

Características

  • Eficacia del sistema de más de 170 lm/W (hasta 300 W)

  • Eficacia del sistema de 200 lm/W (hasta 100 W)

Aplicaciones

  • Autopistas, carreteras principales interurbanas, bulevares y avenidas, rotondas, cruces peatonales
  • Calles residenciales, calles laterales, plazas, parques, ciclovías y veredas, áreas de juegos
  • Estacionamientos, áreas industriales, estaciones de servicio, playas ferroviarias, aeropuertos, puertos, vías fluviales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet RoadFlair Pro es_AR pdf 346.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-RoadFlair Pro
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
RoadFlair Pro zip 20.0 MB

Complementos de software

Family-IES-RoadFlair Pro
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
RoadFlair Pro zip 140.4 MB