Signify GreenVision Xceed Pro

Excelencia extraordinaria en aplicaciones viales

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñado para la excelencia, Xceed Pro se ha actualizado para reducir los costos al tiempo que mejora la eficiencia, la seguridad y la funcionalidad. Su diseño refinado combina a la perfección una estética limpia y atractiva con un rendimiento superior, asegurando que complemente los paisajes urbanos modernos. Más allá de su atractivo visual, Xceed Pro ofrece capacidades de vanguardia: tecnología preparada para el futuro, eficacia líder en la industria, diseño de iluminación de clase mundial, mantenimiento sin esfuerzo, instalación flexible, conectividad inteligente. Además, la gama aborda cuidadosamente las necesidades de alumbrado vial y público sensibles al medio ambiente al ofrecer opciones con bajas temperaturas de color de espectro azul, asegurando la armonía con el entorno urbano y natural.

Ventajas

  • Excelente luz: eficiencia, distribución fotométrica y mantenimiento del flujo luminoso

  • Excelente versatilidad: Arquitectura, Mecanismo, Calidad

Características

  • Alta eficacia como 170lm/W y más, incluso con cubierta de vidrio

  • Luz de calidad con el mejor control y aprovechamiento de la iluminación

Aplicaciones

  • Autopistas, carreteras principales interurbanas, bulevares y avenidas, rotondas, cruces peatonales
  • Calles residenciales, calles laterales, plazas, parques, ciclovías y veredas, áreas de juegos
  • Estacionamientos, áreas industriales, estaciones de servicio, playas ferroviarias, aeropuertos, puertos, vías fluviales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenVision Xceed Pro es_AR pdf 1016.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenVision Xceed Pro
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenVision Xceed Pro
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Xceed Pro zip 1.5 MB