Signify EssentialForce Road

La solución esencial de iluminación para autopistas y carreteras de alto tráfico

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñado para entornos de autopista y carreteras, EssentialForce Road ofrece alta eficacia, óptima aplicación óptica y fiabilidad comprobada. Con una carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión, protección contra sobretensiones y compatibilidad con sistemas de iluminación inteligente, ofrece una solución rentable para las autopistas.

Ventajas

  • EssentialForce Road combina alta eficacia, excelente desempeño óptico y versatilidad de instalación para proporcionar una iluminación segura y eficiente en autopistas, vías rápidas y carreteras, apoyando el cumplimiento de los estándares de iluminación vial y minimizando el consumo de energía.

  • Con paquetes de lúmenes que alcanzan hasta 32,300 lúmenes y compatibilidad con sistemas de iluminación inteligente a través de su conector NEMA, EssentialForce Road está listo para proyectos modernos de infraestructura de transporte que requieren rendimiento, conectividad y escalabilidad futura.

Características

  • Eficacia hasta de 185 lm/W

  • Flujo luminoso hasta 32300 lúmenes

Aplicaciones

  • Autopistas, carretera y calles

Advertencia y seguridad

  • Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet EssentialForce Road es_AR pdf 143.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-EssentialForce Road
Diversos activos - Visuals