Argentina - Español

Philips Velas y gotas LED versión estándar

La solución de vela LED asequible

Productos

EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR
929001991971
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR
929001992071

Información de la familia de productos

Descripción

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Ventajas

  • Con un diseño puro y elegante, esta vela es el reemplazo perfecto para tus velas mate convencionales

  • Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

Características

  • Fácil renovación con conectores E27 y E14 existentes

  • Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés
  • Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y gotas LED versión estándar es_AR pdf 191.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y gotas LED versión estándar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y gotas LED versión estándar
Diversos activos - Software Plugins