Philips Ecofit, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s)

LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W, G13

Código de pedido: 929001940668
Código de pedido completo: 871869959609500

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001940668 es_AR pdf 625.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001940668_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001940668_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G IES 44.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929003087611 pdf 689.3 kB