Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s)
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 155 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- G5
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años