Philips MASTER, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 100-240 V, 6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1000 lm, CRI 80, 70000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 6W 865 T8 SL

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 100-240 V, 6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1000 lm, CRI 80, 70000 hora(s), 166 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929004297922
Código de pedido completo: 872110310403800

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004297922 es_AR pdf 624.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004297922_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004297922_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 6W 865 T8 SL ies 42.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004297822 pdf 966.4 kB