Philips MASTER, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-240 V, 10 W, 36W TL-D, 6500 K, 1850 lm, CRI 80, 70000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 10W 865 T8 SL

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 100-240 V, 10 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1850 lm, CRI 80, 70000 hora(s), 185 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929004297722
Código de pedido completo: 872110310407600

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004297722 es_AR pdf 633.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004297722_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004297722_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 10W 865 T8 SL ies 42.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004297622 pdf 1.0 MB