Philips MASTER LEDtube Mains T5

La nueva generación de iluminación de tubo LED T5 de la red

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El nuevo tubo LEDtube Mains Philips Master T5 aporta simplicidad a tu proyecto de iluminación. No es necesario que continúes prestándole atención a la tecnología de controladores. Gracias a su diseño único, el tubo LEDtube Mains Philips Master T5 se instala directamente en los luminarios que funcionan con conexión de tensión de red. ¡Es fácil de usar! Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, el tubo LEDtube Mains Philips MASTER T5 es la alternativa ideal a los tubos fluorescentes estándares para maximizar la vida útil y el valor gracias al gran ahorro de energía y a los costos más bajos de mantenimiento.

Ventajas

  • Costos operativos reducidos gracias a un menor consumo de energía

  • Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil más prolongada que la de las lámparas convencionales

Características

  • Reemplazo de las lámparas T5 existentes: funciona con conexión de tensión de red

  • Ahorro de energía en comparación con los tubos fluorescentes

Aplicaciones

  • Oficinas, tiendas, salones de clases
  • Instalaciones industriales y depósitos

Descargas