Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 155 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002474902
Código de pedido completo: 871951429052500

Descargas