Philips Flex Cove G6

Cree hermosas cornisas con tiras LED flexibles, regulables en temperatura de color y eficientes energéticamente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Flex Cove G6 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta amplia nueva familia de tiras LED flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y crear ambientes atractivos que realzan elementos arquitectónicos. Ambos modelos, SPEC fighter y COST fighter, están disponibles en la familia. Como tiras de iluminación personalizables para coves, la gama SPEC fighter también promete un excelente rendimiento energético, una uniformidad de iluminación sobresaliente y una consistencia de color. Todo con una larga vida útil que promete menos deterioro del lumen o cambios de color. Así, con Flex Cove G6, puedes ajustar la iluminación de acento para satisfacer los requisitos de cualquier proyecto, de manera elegante.

Ventajas

  • Iluminación LED de cornisas con consumo de energía eficiente

  • Diseño flexible para líneas rectas o curvas

Características

  • Hasta 138 lm/W para un rendimiento energético eficiente

  • Opciones disponibles entre 400 y 3000 lm, con la posibilidad de elegir CRI 80 o CRI 90.

Aplicaciones

  • Hospitalidad
  • Oficinas
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Flex Cove G6 es_AR pdf 703.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Flex Cove G6
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Flex Cove G6
Diversos activos - Software Plugins